Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2186
Référence pièce
|
---|
2186 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge admissible (plage configurable) (N) | Charge admissible P2 (N) | Longueur L2 à la charge admissible (mm) | Longueur libre Lf (mm) | D.E. de bobine DE (Ø) | Tension initiale Pi (N) | Constante du ressort K (N / mm) | Diam. de fil d (Ø) | Nombre total d'enroulements N | Qté du paquet interne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.72 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 15,01 à 30,00 | 20.384 | 139.5 | 60.5 | 16 | 3.3418 | 0.2156 | 1.2 | 24.5 | 4 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 (WPB) équiv.) | Type | Type standard | Angle opposé du crochet | 180° (standard) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ressorts hélicoïdaux de rallonge, série K, le numéro d'article est le suivant: 2186.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2186.
Configurer
Propriétés de base
Type
Charge admissible (plage configurable)(N)
Charge admissible P2(N)
Longueur L2 à la charge admissible(mm)
Longueur libre Lf(mm)
D.E. de bobine DE(Ø)
Tension initiale Pi(N)
Constante du ressort K(N / mm)
Diam. de fil d(Ø)
Nombre total d'enroulements N
Qté du paquet interne
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2004 |
2005 |
2006 |
2187 |
2188 |
2189 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Charge admissible (plage configurable) (N) | Charge admissible P2 (N) | Longueur L2 à la charge admissible (mm) | Longueur libre Lf (mm) | D.E. de bobine DE (Ø) | Tension initiale Pi (N) | Constante du ressort K (N / mm) | Diam. de fil d (Ø) | Nombre total d'enroulements N | Qté du paquet interne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.29 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.882 | 34.7 | 16.2 | 2 | 0.1764 | 0.0382 | 0.2 | 62.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.686 | 16.1 | 7.9 | 2.5 | 0.1078 | 0.0706 | 0.2 | 15.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.686 | 22.5 | 9.7 | 2.5 | 0.1078 | 0.0451 | 0.2 | 24.5 | 20 | ||
21.72 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 15,01 à 30,00 | 20.384 | 202.7 | 78.5 | 16 | 3.3418 | 0.1372 | 1.2 | 39.5 | 3 | ||
20.35 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15,01 à 30,00 | 20.384 | 301.5 | 106.1 | 16 | 3.3418 | 0.0872 | 1.2 | 62.5 | 3 | |
21.72 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 30,01 à 60,00 | 31.654 | 90.2 | 52.1 | 16 | 6.6444 | 0.6566 | 1.4 | 15.5 | 5 |