Connecteur de tube TPX, modèle conique, modèle à diamètre différent

Connecteur de tube TPX, modèle conique, modèle à diamètre différent
  • Remise sur volume
A spiral-groove tube connector with excellent chemical resistance, heat resistance (170°C), and durability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3544

Référence pièce
3544
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Type conique avec différent diamètre Matériau PMP
Traitement de surface NA D.I. du tube applicable(Ø) 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 D.I. du tube applicable à la section plus petite(Ø) 5 / 6 / 7 / 8
Nominal Grand format

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de tube TPX, modèle conique, modèle à diamètre différent, le numéro d'article est le suivant: 3544.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3544.

Assistance technique