Aimant à capuchon type carré (type spécial)

Aimant à capuchon type carré (type spécial)
  • Remise sur volume
Square type (special type) magnet application with magnetic force made stronger by combining a ferrite magnet and yoke (iron). The cap material is SPCC, 50L hole pitch is 25, and Sumitomo 3M VHB double-sided tape is used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3-5128
3-5143.5
3-5145LP
3-5150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Largeur l
(mm)
Longueur L
(mm)
Hauteur h
(mm)

3.95 €

1 Disponible 6 jours 1020.1~30.029.4215.528.54.5

6.17 €

1 9 jours 1050.1~60.053.9430.143.57

3.95 €

1 Disponible 9 jours 10100.1–73.5530457

8.13 €

1 Disponible 6 jours 10100.1–137.29275012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Carré Type d'aimant (matériau) Aimant en ferrite Type Carré (type spécial)

Assistance technique