Aimant en polyamide type carré

Aimant en polyamide type carré
Magnet without rust after salt spray test of 2000 hours. This is optimal for products that contact the skin directly, such as in clothing, bags, toiletries, kitchens, and household products.

[Features]
· The unprecedented strong neodymium magnet with polyamide coating (powder coating) greatly improves the environment‐resistant characteristics compared with the conventional plated products.
· Moreover, this is superior in durability against cracking and chipping thanks to the cutting-edge coating technology.
· Suitable for a variety of applications because it does not need a mold case, etc. and allows various types of design.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P1-4150103.4B
P1-4150103.4W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur

19.92 €

1 9 jours 10Noir

19.92 €

1 9 jours 10Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant polyamide Largeur l(mm) 10 Longueur L(mm) 50
Épaisseur H(mm) 3.4 Type Forme carrée

Assistance technique