Écrou de serrage E-2【1-100 pièces par conditionnement】

Écrou de serrage E-2
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
It can used for various machinery, electrical equipment, medical equipment, electric power tool, office equipment etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GNE2-M6-3W
GNE2-M8-3W
GNE2-M10-3W
GNE2-M12-3W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
Unité de vente

85.76 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M65Boîte / paquet

85.18 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M85Boîte / paquet

1.52 €

1.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M105Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.35 €

1 Disponible 6 jours 10M127Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à section de montage Filetage femelle Type à forme ronde Type chrysanthème
Fonction supplémentaire NA Taraudé, usinage de trous ronds Traversant Matériau du corps principal Acier inoxydable
Traitement de surface du corps principal Chrome trivalent Corps principal, D.E. D(Ø) 40 Corps principal, hauteur t(mm) 14

Assistance technique