Bouton de serrage en étoile Eagle, 7 lobes【20 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ESNNR-M8X30-3W

Référence pièce
ESNNR-M8X30-3W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

22.08 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage mâle Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal M8
Section de montage, longueur L(mm) 30 Usiné sur le côté NA Type à forme polygonale Heptagone
Fonction supplémentaire NA Usinage d'extrémité filetée NA Matériau du corps principal Fer
Traitement de surface du corps principal NA Section de montage, matériau Fer Section de montage, traitement de la surface Chrome trivalent
Traitement de surface du corps principal, détails Blanc trivalent Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique