Bouton de bouton Candy【1-100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Bouton de bouton Candy
  • Remise sur volume
[Features]
● It is a knob that is shaped like candy.
● Rich color variation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C1-M4X20-R-5P

Référence pièce
C1-M4X20-R-5P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
Matériau du corps principal Section de montage, matériau Section de montage, traitement de la surface Corps principal, D.E. D
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
Traitement de surface du corps principal, détails Unité de vente Couleur Code JAN Code de commande

4.34 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -M420ASA[Acier] AcierChrome trivalent2410-Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Rouge3701004209327363-2296

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type En T Type à section de montage Filetage mâle Usiné sur le côté NA
Type en T Barre Fonction supplémentaire NA Usinage d'extrémité filetée NA
Traitement de surface du corps principal NA

Vous vous trouvez sur la page de Bouton de bouton Candy, le numéro d'article est le suivant: C1-M4X20-R-5P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C1-M4X20-R-5P.

Variantes de ce produit

Référence pièce
C1-M4X15-R-5P
C1-M4X15-W-5P
C1-M4X20-B-5P
C1-M4X20-W-5P
C2-M5X15-B-5P
C2-M5X15-R-5P
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
Matériau du corps principal Section de montage, matériau Section de montage, traitement de la surface Corps principal, D.E. D
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
Traitement de surface du corps principal, détails Unité de vente Couleur Code JAN Code de commande

4.33 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -M415ASA[Acier] AcierChrome trivalent2410-Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Rouge3701004159325363-2253

4.33 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -M415ASA[Acier] AcierChrome trivalent2410-Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Blanc3701004159301363-2261

4.34 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -M420ASA[Acier] AcierChrome trivalent2410-Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Bleu3701004209341363-2270

4.34 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours -M420ASA[Acier] AcierChrome trivalent2410-Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Blanc3701004209303363-2300

6.49 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -M515ASA[Acier] AcierChrome trivalent3217-Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Bleu3702005159345363-2318

6.49 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -M515ASA[Acier] AcierChrome trivalent3217-Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Rouge3702005159321363-2334

Assistance technique