Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C1-M4X15-R-5P
Référence pièce
|
---|
C1-M4X15-R-5P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur L (mm) | Matériau du corps principal | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Corps principal, D.E. D (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | Traitement de surface du corps principal, détails | Unité de vente | Couleur | Code JAN | Code de commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.33 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | M4 | 15 | ASA | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 24 | 10 | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Rouge | 3701004159325 | 363-2253 |
Loading...
Corps principal, type | En T | Type à section de montage | Filetage mâle | Usiné sur le côté | NA |
---|---|---|---|---|---|
Type en T | Barre | Fonction supplémentaire | NA | Usinage d'extrémité filetée | NA |
Traitement de surface du corps principal | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton de bouton Candy, le numéro d'article est le suivant: C1-M4X15-R-5P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C1-M4X15-R-5P.
Configurer
Propriétés de base
Section de montage, matériau
Traitement de surface du corps principal, détails
Type
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Section de montage, longueur L(mm)
Matériau du corps principal
Section de montage, traitement de la surface
Corps principal, D.E. D(Ø)
Corps principal, hauteur t(mm)
Unité de vente
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
C1-M4X15-B-5P |
C1-M4X15-W-5P |
C1-M4X20-B-5P |
C1-M4X20-R-5P |
C1-M4X20-W-5P |
C2-M5X15-B-5P |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur L (mm) | Matériau du corps principal | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Corps principal, D.E. D (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | Traitement de surface du corps principal, détails | Unité de vente | Couleur | Code JAN | Code de commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.33 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | M4 | 15 | ASA | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 24 | 10 | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Bleu | 3701004159349 | 363-2237 | ||
4.33 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | M4 | 15 | ASA | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 24 | 10 | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Blanc | 3701004159301 | 363-2261 | ||
4.34 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | M4 | 20 | ASA | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 24 | 10 | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Bleu | 3701004209341 | 363-2270 | ||
4.34 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | M4 | 20 | ASA | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 24 | 10 | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Rouge | 3701004209327 | 363-2296 | ||
4.34 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | - | M4 | 20 | ASA | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 24 | 10 | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Blanc | 3701004209303 | 363-2300 | ||
6.49 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | M5 | 15 | ASA | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 32 | 17 | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Bleu | 3702005159345 | 363-2318 |