Écrous de pression H.T., écrous SG【1-500 pièces par conditionnement】

Écrous de pression H.T., écrous SG
  • Remise sur volume
Conventional pneumatic-type or hydraulic-type press can be used to press fit a part of the hex-shaped body of the ST nut into welding base materials to prevent the nut from rotating, and prevent the nut from coming through the nut due to metal flow towards the underhead groove part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HTPN-SG8-23-3W
HTPN-SG8-32-3W
HTPN-SG8-45-3W
HTPN-SG10-23-3W
HTPN-SG10-32-3W
HTPN-SG10-45-3W
HTPN-SG12-23-3W
HTPN-SG12-32-3W
HTPN-SG12-45-3W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Unité de vente Épaisseur min.
(mm)
Pas
(mm)

1.28 €

1 Disponible 6 jours 108[Vrac (achat à partir de 1 pc)] Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)2.31.25

1.28 €

1 Disponible 6 jours 108[Vrac (achat à partir de 1 pc)] Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3.21.25

2.56 €

1 Disponible 6 jours 108[Vrac (achat à partir de 1 pc)] Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)4.51.25

1.67 €

1 Disponible 6 jours 1010[Vrac (achat à partir de 1 pc)] Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)2.31.5

2.84 €

1 Disponible 6 jours 1010[Vrac (achat à partir de 1 pc)] Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3.21.5

2.86 €

1 Disponible 6 jours 1010[Vrac (achat à partir de 1 pc)] Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)4.51.5

3.21 €

1 Disponible 6 jours 1012[Vrac (achat à partir de 1 pc)] Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)2.31.75

521.98 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1012Boîte / paquet3.21.75

2.27 €

1 Disponible 6 jours 1012[Vrac (achat à partir de 1 pc)] Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)4.51.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fer Traitement de surface Chrome trivalent Types de filetage de vis Métrique, gros filet
Application / Fonctions Serti Traitement de surface (détails) Trivalent blanc

Assistance technique