Écrous de calage LN

Écrous de calage LN
  • En promotion
  • Remise sur volume
The nut can be stably and easily fastened in one-sided work. This nut can be fastened on a wide range of works from metal to materials that are flexible and break easily. This nut can also be used in places that incur vibrations. The foot will open based on the shape even when the work surface is not flat.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JN-M4LN
JN-M5LN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Pas
(mm)

1.14 €

1 Disponible 6 jours 1040.7

1.06 €

0.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fer Traitement de surface NA Types de filetage de vis Métrique, gros filet
Application / Fonctions Serti Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique