Écrous standard - tête plate SSPH

Écrous standard - tête plate SSPH
  • En promotion
  • Remise sur volume
Nuts can be speedily mounted in one-sided work using compact dedicated tools. Because it can even be mounted after surface treatment and the work will not become damaged, it is possible to mount this during the final process of the product assembly.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSPH-415-SUS
SSPH-425-SUS
SSPH-435-SUS
SSPH-515-SUS
SSPH-525-SUS
SSPH-535-SUS
SSPH-625-SUS
SSPH-640-SUS
SSPH-825-SUS
SSPH-840-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Épaisseur de plaque de fixation recommandée
(mm)
Pas
(mm)

2.29 €

1 Disponible 6 jours 1040.5–1.50.7

1.69 €

1.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

1041.5–2.50.7

3.53 €

1 Disponible 6 jours 1042.5–3.50.7

4.40 €

1 Disponible 6 jours 1050.5–1.50.8

2.80 €

1 Disponible 6 jours 1051.5–2.50.8

3.03 €

1 Disponible 6 jours 1052.5–3.50.8

3.41 €

1 Disponible 6 jours 1060.5–2.51

2.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

1062.5~4.01

4.73 €

1 Disponible 6 jours 1081.0–2.51.25

5.06 €

1 Disponible 6 jours 1082.5~4.01.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA Types de filetage de vis Métrique, gros filet
Application / Fonctions Serti Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique