Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FH4-M4-15-410
Référence pièce
|
---|
FH4-M4-15-410 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
500.00 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 |
Loading...
Vis nominale (M) | 4 | Longueur L (mm)(mm) | 15 | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Forme du trou de montage | NA | Forme supplémentaire | Standard |
Forme de base | Goujon à filetage intégral | Unité de vente | Boîte / paquet | Application | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles