Ressort à disque BD (norme Iwata)【1-1,000 pièces par conditionnement】 (BD-10)

Ressort à disque BD (norme Iwata) BD-10
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: BD-10

Marque: IWATA DENKO

Prix: 1.88

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Charge appliquée: Used for Light load

D.E. D: 9.8 Ø

D.I. d: 6.2 Ø

Hauteur libre Ho: 0.4 mm

Épaisseur de la plaque T: 0.2 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BD-10

Référence pièce
BD-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge appliquée D.E. D
(Ø)
D.I. d
(Ø)
Hauteur libre Ho
(mm)
Épaisseur de la plaque T
(mm)
Total deflection amount
(mm)
Sales Unit Applicable Bearing Outer Diameter
(φ)
Applicable Bearing Internal Diameter
(φ)

1.88 €

1 Disponible 6 jours 10Used for Light load9.86.20.40.20.2Box/Package103

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Spring Steel

Vous vous trouvez sur la page de Ressort à disque BD (norme Iwata), le numéro d'article est le suivant: BD-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BD-10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BD-100A
BD-100B
BD-110A
BD-110B
BD-120A
BD-120B
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSCharge appliquée D.E. D
(Ø)
D.I. d
(Ø)
Hauteur libre Ho
(mm)
Épaisseur de la plaque T
(mm)
Total deflection amount
(mm)
Sales Unit Applicable Bearing Outer Diameter
(φ)
Applicable Bearing Internal Diameter
(φ)

119.01 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10For Heavy Load9965.52.611.6Box/Package10045

9.26 €

1 Disponible 7 jours 10For Heavy Load9970.52.611.6Low Quantity (can be purchased from one)10055

12.62 €

1 Disponible 6 jours 10For Heavy Load10970.52.71.251.45Box/Package11050

122.84 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10For Heavy Load10975.52.71.251.45Box/Package11060

148.29 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 13 jours 10For Heavy Load11975.52.81.251.55Box/Package12055

15.16 €

1 Disponible 6 jours 10For Heavy Load11985.52.81.251.55Box/Package12065

Assistance technique