Ressort à disque en acier pour charges lourdes (norme JIS) Fabriqué par Iwata Denko【1-1,000 pièces par conditionnement】

Ressort à disque en acier pour charges lourdes (norme JIS) Fabriqué par Iwata Denko
  • Remise sur volume
[Features]
· Particularly useful for machine tools, press machines and hinges, which require wear resistance, impact resistance and yield strength in a limited space.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JIS H-8
JIS H-10
JIS H-12.5
JIS H-14
JIS H-16
JIS H-18
JIS H-20
JIS H-22.5
JIS H-25
JIS H-28
JIS H-31.5
JIS H-35.5
JIS-H-40
JIS H-45
JIS H-50
JIS H-63
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
D.I. d
(Ø)
Hauteur libre Ho
(mm)
Épaisseur de la plaque T
(mm)
Total deflection amount
(mm)
Sales Unit

1.36 €

1 Disponible 7 jours 1084.20.60.40.2Box/Package

287.39 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10105.20.750.50.25Box/Package

0.51 €

1 Disponible 6 jours 1012.56.210.70.3Low Quantity (can be purchased from one)

0.71 €

1 Disponible 7 jours 10147.21.10.80.3Box/Package

0.73 €

1 Disponible 6 jours 10168.21.250.90.35Box/Package

433.33 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10189.21.410.4Box/Package

0.79 €

1 Disponible 6 jours 102010.21.551.10.45Low Quantity (can be purchased from one)

0.92 €

1 Disponible 7 jours 1022.511.21.751.250.5Box/Package

1.06 €

1 Disponible 7 jours 102512.22.151.60.55Low Quantity (can be purchased from one)

1.13 €

1 Disponible 7 jours 102814.22.251.60.65Box/Package

4.97 €

1 Disponible 7 jours 1031.516.32.451.750.7Low Quantity (can be purchased from one)

5.34 €

1 Disponible 6 jours 1035.518.32.820.8Box/Package

6.13 €

1 Disponible 6 jours 104020.43.152.250.9Low Quantity (can be purchased from one)

7.50 €

1 Disponible 7 jours 104522.43.52.51Box/Package

6.57 €

1 Disponible 7 jours 105025.44.131.1Low Quantity (can be purchased from one)

14.94 €

1 Disponible 7 jours 1063314.93.51.4Box/Package

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge appliquée For Heavy Load Matériau Spring Steel

Assistance technique