Ressort à disque en acier R (norme Iwata) Fabriqué par Iwata Denko

Ressort à disque en acier R (norme Iwata) Fabriqué par Iwata Denko
  • Remise sur volume
[Features]
· Particularly useful for machine tools, press machines and hinges, which require wear resistance, impact resistance and yield strength in a limited space.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IWT-R-30
IWT-R-42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
D.I. d
(Ø)
Hauteur libre Ho
(mm)
Épaisseur de la plaque T
(mm)
Total deflection amount
(mm)

2.71 €

1 Disponible 6 jours 1030.016.32.31.80.5

2.37 €

1 Disponible 7 jours 1042.022.43.12.50.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Spring Steel Sales Unit Box/Package

Assistance technique