Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SD-17C-03-05
Référence pièce
|
---|
SD-17C-03-05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur K (mm) | Longueur totale A (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Propriétés | Matériau du corps | Couple nominal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Type | Rigidité à la torsion (N·m/deg) | Produits en pack / article seul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.0–Moins de 3.0 | 3 | 5 | 17.5 | 24.9 | 10 001 à 78 000 | Aucun jeu / Faible moment d'inertie / Absorption des vibrations / Compact | Alliage d'aluminium | 1.76 | 15000 | - | Collier | 119 | Produit de jeu |
Loading...
Type | Type Oldham | Désalignement admissible | NA | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Corps d'accouplement | Matériau de pièce d'amortissement | Résine polyacétal |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à étoile / serrage par vis sans fin / rondelle, POM / corps : aluminium / SD / KAYSEVen, le numéro d'article est le suivant: SD-17C-03-05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SD-17C-03-05.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur K(mm)
Longueur totale A(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Matériau du corps
Couple nominal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Type
Rigidité à la torsion(N·m/deg)
Produits en pack / article seul
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SD-17-T |
SD-17C-03-03 |
SD-17C-03-04 |
SD-17C-03-06 |
SD-17C-03-06.35 |
SD-17C-03-07 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur K (mm) | Longueur totale A (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Propriétés | Matériau du corps | Couple nominal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Type | Rigidité à la torsion (N·m/deg) | Produits en pack / article seul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.73 € | 1 | 7 jours | 10 | - | - | - | 17.5 | - | - | - | Résine polyacétal | - | - | -40~85 | - | - | Composant d'émetteur | ||
37.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.0–Moins de 3.0 | 3 | 3 | 17.5 | 24.9 | 10 001 à 78 000 | Faible moment d'inertie / Aucun jeu / Compact / Absorption des vibrations | Alliage d'aluminium | 1.76 | 15000 | - | Collier | 119 | Produit de jeu | |
37.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.0–Moins de 3.0 | 3 | 4 | 17.5 | 24.9 | 10 001 à 78 000 | Faible moment d'inertie / Aucun jeu / Compact / Absorption des vibrations | Alliage d'aluminium | 1.76 | 15000 | - | Collier | 119 | Produit de jeu | |
37.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.0–Moins de 3.0 | 3 | 6 | 17.5 | 24.9 | 10 001 à 78 000 | Faible moment d'inertie / Aucun jeu / Compact / Absorption des vibrations | Alliage d'aluminium | 1.76 | 15000 | - | Collier | 119 | Produit de jeu | |
37.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.0–Moins de 3.0 | 3 | 6.35 | 17.5 | 24.9 | 10 001 à 78 000 | Faible moment d'inertie / Aucun jeu / Compact / Absorption des vibrations | Alliage d'aluminium | 1.76 | 15000 | - | Collier | 119 | Produit de jeu | |
37.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.0–Moins de 3.0 | 3 | 7 | 17.5 | 24.9 | 10 001 à 78 000 | Faible moment d'inertie / Aucun jeu / Compact / Absorption des vibrations | Alliage d'aluminium | 1.76 | 15000 | - | Collier | 119 | Produit de jeu |