Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MD-35
Référence pièce
|
---|
MD-35 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre extérieur K (mm) | Longueur totale A (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Matériau du corps | Couple nominal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Rigidité à la torsion (N·m/deg) | Produits en pack / article seul | Spécifications | Taille de bride (moyeu) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5.0–Moins de 10 | 35 | 54 | 4 001 à 10 000 | Alliage d'aluminium | 9.8 | 10000 | - | 10.5 | Produit de jeu | - | Standard |
Loading...
Type | Type Oldham | Désalignement admissible | NA | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Absorption des vibrations / Compact | Catégorie | Corps d'accouplement | Matériau de pièce d'amortissement | Résine polyacétal |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à étoile / trou pilote / rondelle, POM / corps : aluminium, fonte grise / MD / KAYSEVen, le numéro d'article est le suivant: MD-35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MD-35.
Configurer
Propriétés de base
Spécifications
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre extérieur K(mm)
Longueur totale A(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Matériau du corps
Couple nominal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Rigidité à la torsion(N·m/deg)
Produits en pack / article seul
Taille de bride (moyeu)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MD-125 |
MD-125-T |
MD-140 |
MD-35-T |
MD-50 |
MD-50-MM |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre extérieur K (mm) | Longueur totale A (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Matériau du corps | Couple nominal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Rigidité à la torsion (N·m/deg) | Produits en pack / article seul | Spécifications | Taille de bride (moyeu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 125 | 121 | 2001 à 4 000 | [Acier] EN-JL 1040 équiv. | 157 | 4000 | - | 420 | Produit de jeu | - | Standard | |
16.68 € | 1 | 7 jours | 10 | - | 125 | - | - | Résine polyacétal | - | - | -40~85 | - | Composant d'émetteur | Émetteur pour MD-125 | - | ||
100.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 140 | 146 | 2001 à 4 000 | [Acier] EN-JL 1040 équiv. | 188 | 4000 | - | 559 | Produit de jeu | - | Standard | |
5.45 € | 1 | 7 jours | 10 | - | 35 | - | - | Résine polyacétal | - | - | -40~85 | - | Composant d'émetteur | Émetteur pour MD-35 | - | ||
38.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20–Moins de 50 | 50 | 64 | 4 001 à 10 000 | Alliage d'aluminium | 29 | 8000 | - | 47.1 | Produit de jeu | - | Standard | |
46.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20–Moins de 50 | 50 | 64 | 4 001 à 10 000 | Alliage d'aluminium | 29 | 8000 | - | 47.1 | Produit de jeu | - | M des deux côtés |