Flexible en résine fluorée de type raccord union femelle NK-FJ-C (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Flexible en résine fluorée de type raccord union femelle NK-FJ-C
[Features]
· For adjusting piping errors, absorbing displacement, and for chemical liquids. The flexible parts are made of fluororesin. Features female threaded unions at both ends.
· Applicable fluids: Air, water, and chemicals. Note: Limited to fluids that will not permeate fluororesin.
· Standards: JIS/ANSI/DIN.
· Length: 250 mm to 10M.
· Operating temperature: -50°C to 180°C.
· Operating pressure: 0.1 to 1.0MPa.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-1000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-1100
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-1200
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-1300
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-1400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-1500
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-1600
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-1700
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-1800
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-1900
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-2000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-300
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-500
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-600
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-700
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-800
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-900
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-1000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-1100
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-1200
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-1300
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-1400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-1500
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-1600
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-1700
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-1800
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-1900
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-2000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-300
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-500
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-600
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-700
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-800
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-900
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-1000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-1100
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-1200
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-1300
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-1400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-1500
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-1600
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-1700
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-1800
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-1900
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-2000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-300
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-500
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-600
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-700
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-800
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-900
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-1000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-1100
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-1200
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-1300
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-1400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-1500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Diamètre extérieur avec lame
(Ø)
Longueur
(mm)
Type de tuyau Diamètre nominal (diamètre d'alésage)

298.90 €

1 12 jours 101230141000Tube en spirale10A

311.90 €

1 12 jours 101230141100Tube en spirale10A

324.90 €

1 12 jours 101230141200Tube en spirale10A

337.90 €

1 12 jours 101230141300Tube en spirale10A

350.89 €

1 12 jours 101230141400Tube en spirale10A

363.89 €

1 12 jours 101230141500Tube en spirale10A

376.88 €

1 12 jours 101230141600Tube en spirale10A

389.87 €

1 12 jours 101230141700Tube en spirale10A

402.87 €

1 12 jours 101230141800Tube en spirale10A

415.87 €

1 12 jours 101230141900Tube en spirale10A

428.87 €

1 12 jours 101230142000Tube en spirale10A

207.94 €

1 12 jours 10123014300Tube en spirale10A

220.93 €

1 12 jours 10123014400Tube en spirale10A

233.93 €

1 12 jours 10123014500Tube en spirale10A

246.92 €

1 12 jours 10123014600Tube en spirale10A

259.92 €

1 12 jours 10123014700Tube en spirale10A

272.91 €

1 12 jours 10123014800Tube en spirale10A

285.91 €

1 12 jours 10123014900Tube en spirale10A

470.97 €

1 12 jours 102280251000Tube en spirale15A

493.98 €

1 12 jours 102280251100Tube en spirale15A

516.98 €

1 12 jours 102280251200Tube en spirale15A

539.98 €

1 12 jours 102280251300Tube en spirale15A

562.98 €

1 12 jours 102280251400Tube en spirale15A

585.98 €

1 12 jours 102280251500Tube en spirale15A

608.98 €

1 12 jours 102280251600Tube en spirale15A

631.98 €

1 12 jours 102280251700Tube en spirale15A

654.99 €

1 12 jours 102280251800Tube en spirale15A

677.99 €

1 12 jours 102280251900Tube en spirale15A

700.99 €

1 12 jours 102280252000Tube en spirale15A

309.95 €

1 12 jours 10228025300Tube en spirale15A

332.95 €

1 12 jours 10228025400Tube en spirale15A

355.96 €

1 12 jours 10228025500Tube en spirale15A

378.96 €

1 12 jours 10228025600Tube en spirale15A

401.96 €

1 12 jours 10228025700Tube en spirale15A

424.97 €

1 12 jours 10228025800Tube en spirale15A

447.97 €

1 12 jours 10228025900Tube en spirale15A

667.08 €

1 12 jours 1028100311000Tube en spirale20A

694.11 €

1 12 jours 1028100311100Tube en spirale20A

721.13 €

1 12 jours 1028100311200Tube en spirale20A

748.17 €

1 12 jours 1028100311300Tube en spirale20A

775.20 €

1 12 jours 1028100311400Tube en spirale20A

802.23 €

1 12 jours 1028100311500Tube en spirale20A

829.26 €

1 12 jours 1028100311600Tube en spirale20A

843.72 €

1 12 jours 1028100311700Tube en spirale20A

870.36 €

1 12 jours 1028100311800Tube en spirale20A

896.99 €

1 12 jours 1028100311900Tube en spirale20A

937.39 €

1 12 jours 1028100312000Tube en spirale20A

477.86 €

1 12 jours 102810031300Tube en spirale20A

504.89 €

1 12 jours 102810031400Tube en spirale20A

531.92 €

1 12 jours 102810031500Tube en spirale20A

558.95 €

1 12 jours 102810031600Tube en spirale20A

585.98 €

1 12 jours 102810031700Tube en spirale20A

613.02 €

1 12 jours 102810031800Tube en spirale20A

640.05 €

1 12 jours 102810031900Tube en spirale20A

844.30 €

1 12 jours 1033120361000Tube en spirale25A

874.84 €

1 12 jours 1033120361100Tube en spirale25A

918.87 €

1 12 jours 1033120361200Tube en spirale25A

935.92 €

1 12 jours 1033120361300Tube en spirale25A

980.86 €

1 12 jours 1033120361400Tube en spirale25A

997.00 €

1 12 jours 1033120361500Tube en spirale25A

Loading...

Informations de base

Type Flexible en résine fluorée Tuyau PTFE Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques / Médicament
Type de pièce de connexion Raccord Type à raccord 1 Raccords en métal C Type à raccord 2 Raccords en métal C
Pression de service max.(MPa) 1 Tresse Disponible Matériau de pièce de connexion Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::180 Données concernant les pièces de connexion Embout fixe aux deux extrémités Lame Pli unique

Assistance technique