Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Diamètre extérieur avec lame (Ø) | Longueur (mm) | Type de tuyau | Diamètre extérieur sans lame (φ) | Diamètre nominal (diamètre d'alésage) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804.17 € | 1 | 17 jours | 10 | 24 | 120 | 38 | 1000 | Tube en spirale | 36 | 1.0S | ||
841.11 € | 1 | 19 jours | 10 | 24 | 120 | 38 | 1100 | Tube en spirale | 36 | 1.0S | ||
878.04 € | 1 | 19 jours | 10 | 24 | 120 | 38 | 1200 | Tube en spirale | 36 | 1.0S | ||
914.97 € | 1 | 19 jours | 10 | 24 | 120 | 38 | 1300 | Tube en spirale | 36 | 1.0S | ||
951.90 € | 1 | 19 jours | 10 | 24 | 120 | 38 | 1400 | Tube en spirale | 36 | 1.0S | ||
988.83 € | 1 | 19 jours | 10 | 24 | 120 | 38 | 1500 | Tube en spirale | 36 | 1.0S | ||
1,025.78 € | 1 | 19 jours | 10 | 24 | 120 | 38 | 1600 | Tube en spirale | 36 | 1.0S | ||
1,062.71 € | 1 | 19 jours | 10 | 24 | 120 | 38 | 1700 | Tube en spirale | 36 | 1.0S | ||
1,099.64 € | 1 | 19 jours | 10 | 24 | 120 | 38 | 1800 | Tube en spirale | 36 | 1.0S | ||
1,136.57 € | 1 | 19 jours | 10 | 24 | 120 | 38 | 1900 | Tube en spirale | 36 | 1.0S | ||
1,173.51 € | 1 | 19 jours | 10 | 24 | 120 | 38 | 2000 | Tube en spirale | 36 | 1.0S | ||
593.91 € | 1 | 17 jours | 10 | 24 | 120 | 38 | 400 | Tube en spirale | 36 | 1.0S | ||
631.86 € | 1 | 17 jours | 10 | 24 | 120 | 38 | 500 | Tube en spirale | 36 | 1.0S | ||
669.80 € | 1 | 17 jours | 10 | 24 | 120 | 38 | 600 | Tube en spirale | 36 | 1.0S | ||
707.75 € | 1 | 17 jours | 10 | 24 | 120 | 38 | 700 | Tube en spirale | 36 | 1.0S | ||
745.70 € | 1 | 17 jours | 10 | 24 | 120 | 38 | 800 | Tube en spirale | 36 | 1.0S | ||
783.65 € | 1 | 17 jours | 10 | 24 | 120 | 38 | 900 | Tube en spirale | 36 | 1.0S | ||
1,367.42 € | 1 | 17 jours | 10 | 37 | 180 | 56 | 1000 | Tube en spirale | 53.5 | 1.5S | ||
1,441.37 € | 1 | 19 jours | 10 | 37 | 180 | 56 | 1100 | Tube en spirale | 53.5 | 1.5S | ||
1,515.31 € | 1 | 19 jours | 10 | 37 | 180 | 56 | 1200 | Tube en spirale | 53.5 | 1.5S | ||
1,589.25 € | 1 | 19 jours | 10 | 37 | 180 | 56 | 1300 | Tube en spirale | 53.5 | 1.5S | ||
1,663.20 € | 1 | 19 jours | 10 | 37 | 180 | 56 | 1400 | Tube en spirale | 53.5 | 1.5S | ||
1,737.14 € | 1 | 19 jours | 10 | 37 | 180 | 56 | 1500 | Tube en spirale | 53.5 | 1.5S | ||
1,811.10 € | 1 | 19 jours | 10 | 37 | 180 | 56 | 1600 | Tube en spirale | 53.5 | 1.5S | ||
1,885.04 € | 1 | 19 jours | 10 | 37 | 180 | 56 | 1700 | Tube en spirale | 53.5 | 1.5S | ||
1,958.98 € | 1 | 19 jours | 10 | 37 | 180 | 56 | 1800 | Tube en spirale | 53.5 | 1.5S | ||
2,032.93 € | 1 | 19 jours | 10 | 37 | 180 | 56 | 1900 | Tube en spirale | 53.5 | 1.5S | ||
2,106.87 € | 1 | 19 jours | 10 | 37 | 180 | 56 | 2000 | Tube en spirale | 53.5 | 1.5S | ||
923.75 € | 1 | 17 jours | 10 | 37 | 180 | 56 | 400 | Tube en spirale | 53.5 | 1.5S | ||
997.69 € | 1 | 17 jours | 10 | 37 | 180 | 56 | 500 | Tube en spirale | 53.5 | 1.5S | ||
1,071.63 € | 1 | 17 jours | 10 | 37 | 180 | 56 | 600 | Tube en spirale | 53.5 | 1.5S | ||
1,145.58 € | 1 | 17 jours | 10 | 37 | 180 | 56 | 700 | Tube en spirale | 53.5 | 1.5S | ||
1,219.52 € | 1 | 17 jours | 10 | 37 | 180 | 56 | 800 | Tube en spirale | 53.5 | 1.5S | ||
1,293.47 € | 1 | 17 jours | 10 | 37 | 180 | 56 | 900 | Tube en spirale | 53.5 | 1.5S | ||
1,141.81 € | 1 | 17 jours | 10 | 30 | 140 | 47 | 1000 | Tube en spirale | 45 | 1.25S | ||
1,197.83 € | 1 | 19 jours | 10 | 30 | 140 | 47 | 1100 | Tube en spirale | 45 | 1.25S | ||
1,253.83 € | 1 | 19 jours | 10 | 30 | 140 | 47 | 1200 | Tube en spirale | 45 | 1.25S | ||
1,309.85 € | 1 | 19 jours | 10 | 30 | 140 | 47 | 1300 | Tube en spirale | 45 | 1.25S | ||
1,365.86 € | 1 | 19 jours | 10 | 30 | 140 | 47 | 1400 | Tube en spirale | 45 | 1.25S | ||
1,421.87 € | 1 | 19 jours | 10 | 30 | 140 | 47 | 1500 | Tube en spirale | 45 | 1.25S | ||
1,477.88 € | 1 | 19 jours | 10 | 30 | 140 | 47 | 1600 | Tube en spirale | 45 | 1.25S | ||
1,533.90 € | 1 | 19 jours | 10 | 30 | 140 | 47 | 1700 | Tube en spirale | 45 | 1.25S | ||
1,589.90 € | 1 | 19 jours | 10 | 30 | 140 | 47 | 1800 | Tube en spirale | 45 | 1.25S | ||
1,645.91 € | 1 | 19 jours | 10 | 30 | 140 | 47 | 1900 | Tube en spirale | 45 | 1.25S | ||
1,701.93 € | 1 | 19 jours | 10 | 30 | 140 | 47 | 2000 | Tube en spirale | 45 | 1.25S | ||
805.74 € | 1 | 17 jours | 10 | 30 | 140 | 47 | 400 | Tube en spirale | 45 | 1.25S | ||
861.75 € | 1 | 17 jours | 10 | 30 | 140 | 47 | 500 | Tube en spirale | 45 | 1.25S | ||
917.76 € | 1 | 17 jours | 10 | 30 | 140 | 47 | 600 | Tube en spirale | 45 | 1.25S | ||
973.78 € | 1 | 17 jours | 10 | 30 | 140 | 47 | 700 | Tube en spirale | 45 | 1.25S | ||
1,029.79 € | 1 | 17 jours | 10 | 30 | 140 | 47 | 800 | Tube en spirale | 45 | 1.25S | ||
1,085.80 € | 1 | 17 jours | 10 | 30 | 140 | 47 | 900 | Tube en spirale | 45 | 1.25S | ||
1,563.40 € | 1 | 17 jours | 10 | 51 | 250 | 71 | 1000 | Tube en spirale | 68.5 | 2.0S | ||
1,637.34 € | 1 | 19 jours | 10 | 51 | 250 | 71 | 1100 | Tube en spirale | 68.5 | 2.0S | ||
1,711.29 € | 1 | 19 jours | 10 | 51 | 250 | 71 | 1200 | Tube en spirale | 68.5 | 2.0S | ||
1,785.23 € | 1 | 19 jours | 10 | 51 | 250 | 71 | 1300 | Tube en spirale | 68.5 | 2.0S | ||
1,859.17 € | 1 | 19 jours | 10 | 51 | 250 | 71 | 1400 | Tube en spirale | 68.5 | 2.0S | ||
1,933.12 € | 1 | 19 jours | 10 | 51 | 250 | 71 | 1500 | Tube en spirale | 68.5 | 2.0S | ||
2,007.07 € | 1 | 19 jours | 10 | 51 | 250 | 71 | 1600 | Tube en spirale | 68.5 | 2.0S | ||
2,081.02 € | 1 | 19 jours | 10 | 51 | 250 | 71 | 1700 | Tube en spirale | 68.5 | 2.0S | ||
2,154.96 € | 1 | 19 jours | 10 | 51 | 250 | 71 | 1800 | Tube en spirale | 68.5 | 2.0S |
Loading...
Type | Flexible en résine fluorée | Tuyau | PTFE | Fluide applicable | Eau / Air / Produits chimiques / Médicament |
---|---|---|---|---|---|
Type de pièce de connexion | Bride | Pression de service max.(MPa) | 1 | Tresse | Disponible |
Matériau de pièce de connexion | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::180 | Type à bride | Bride sanitaire |
Lame | Pli unique |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur(mm)
Type de tuyau
Diamètre extérieur sans lame(φ)
Diamètre nominal (diamètre d'alésage)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles