• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis avec rondelles intégrées (produit EMS)【1,000-2,000 pièces par conditionnement】

Vis avec rondelles intégrées (produit EMS)
  • Remise sur volume

[Detailed shape] Pan
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Application] Standard
[Nominal Thread (M)] 2 2.5 2.6
[Length L or l (mm)] 4 5 6 8 10 12 14 16 20
[Pitch (mm)] 0.4 0.45 Fine Flat Washer SW, SW+JIS Small and Flat W, SW+JIS Flat W

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00000502-M2X4-SUS
00000502-M2X5-SUS
00000502-M2X6-SUS
00000502-M2X8-SUS
00000502-M2X10-SUS
00000502-M2X12-SUS
00000502-M2X16-SUS
00000502-M2X20-SUS
00000502-M2.5X4-SUS
00000502-M2.5X5-SUS
00000502-M2.5X6-SUS
00000502-M2.5X8-SUS
00000502-M2.5X10-SUS
00000502-M2.5X16-SUS
00000502-M2.6X4-SUS
00000502-M2.6X5-SUS
00000502-M2.6X6-SUS
00000502-M2.6X8-SUS
00000502-M2.6X10-SUS
00000502-M2.6X12-SUS
00000503-M2X6-SUS
00000503-M2X8-SUS
00000503-M2X10-SUS
00000503-M2X12-SUS
00000503-M2X14-SUS
00000503-M2.6X6-SUS
00000503-M2.6X8-SUS
00000503-M2.6X10-SUS
00000503-M2.6X12-SUS
00000504-M2X6-SUS
00000504-M2X8-SUS
00000504-M2X10-SUS
00000504-M2.6X6-SUS
00000504-M2.6X8-SUS
00000504-M2.6X10-SUS
00000504-M2.6X12-SUS
00000504-M2.6X14-SUS
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Longueur L ou l (mm) Pas
(mm)
Détails de la rondelle

25.92 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 10240.4SW

25.92 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 10250.4SW

26.07 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 10260.4SW

26.37 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 10280.4SW

26.97 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102100.4SW

33.90 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102120.4SW

33.90 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102160.4SW

42.37 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102200.4SW

25.42 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.540.45SW

25.42 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.550.45SW

25.61 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.560.45SW

26.22 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.580.45SW

26.52 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.5100.45SW

33.90 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.5160.45SW

25.42 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.640.45SW

25.42 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.650.45SW

25.42 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.660.45SW

25.92 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.680.45SW

26.37 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.6100.45SW

33.90 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.6120.45SW

33.90 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 10260.4Rondelle SW+rondelle plate JIS

33.90 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 10280.4Rondelle SW+rondelle plate JIS

34.19 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102100.4Rondelle SW+rondelle plate JIS

34.95 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102120.4Rondelle SW+rondelle plate JIS

84.75 €

2,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102140.4Rondelle SW+rondelle plate JIS

33.90 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.660.45Rondelle SW+rondelle plate JIS

33.90 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.680.45Rondelle SW+rondelle plate JIS

33.90 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.6100.45Rondelle SW+rondelle plate JIS

34.19 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.6120.45Rondelle SW+rondelle plate JIS

33.90 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 10260.4Rondelle SW+petite rondelle plate JIS

33.90 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 10280.4Rondelle SW+petite rondelle plate JIS

33.90 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102100.4Rondelle SW+petite rondelle plate JIS

33.90 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.660.45Rondelle SW+petite rondelle plate JIS

33.90 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.680.45Rondelle SW+petite rondelle plate JIS

33.90 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.6100.45Rondelle SW+petite rondelle plate JIS

33.90 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.6120.45Rondelle SW+petite rondelle plate JIS

84.75 €

2,000 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 102.6140.45Rondelle SW+petite rondelle plate JIS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique