Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HB-G200X90
Référence pièce
|
---|
HB-G200X90 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Dimension de siège de montage A ou siège de montage A (mm) | Dimension de siège de montage B ou siège de montage B (mm) | Diamètre extérieur de la roue D (Ø) | Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage (mm) | Excentricité E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258.48 € | 1 | 9 jours | 255 | 485.01~750.00 | 524.8 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 90 | 80 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Matériau de la roue | Caoutchouc naturel |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion | Matériau du raccord | Fonte grise ductile | Type à trou de montage | Trou rond |
Catégorie de charge | Charge lourde |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes en caoutchouc pour charges lourdes (modèle HB-g), fixation ductile FCD, le numéro d'article est le suivant: HB-G200X90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HB-G200X90.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A(mm)
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B(mm)
Diamètre extérieur de la roue D(Ø)
Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage(mm)
Excentricité E(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HB-G130X65 |
HB-G150X100 |
HB-G150X50 |
HB-G230X65 |
HB-G230X90 |
HB-G250X65 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Dimension de siège de montage A ou siège de montage A (mm) | Dimension de siège de montage B ou siège de montage B (mm) | Diamètre extérieur de la roue D (Ø) | Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage (mm) | Excentricité E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.96 € | 1 | 9 jours | 178 | 220.01~320.00 | 245.3 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 65 | 35 | ||
280.50 € | 1 | 9 jours | 225 | 485.01~750.00 | 510.1 | 115 | 115 | 165 | 165 | 150 | 100 | 60 | ||
111.83 € | 1 | 9 jours | 210 | 220.01~320.00 | 220.7 | 100 | 100 | 126 | 126 | 150 | 50 | 40 | ||
258.36 € | 1 | 9 jours | 305 | 320.01~485.00 | 436.5 | 136 | 136 | 175 | 175 | 230 | 65 | 70 | ||
331.34 € | 1 | 9 jours | 305 | 485.01~750.00 | 603.3 | 155 | 155 | 200 | 200 | 230 | 90 | 55 | ||
261.10 € | 1 | 9 jours | 315 | 320.01~485.00 | 470.9 | 136 | 136 | 175 | 175 | 250 | 65 | 80 |