Panneaux / SI / INOAC

Panneaux / SI / INOAC
Has excellent non-staining property since this is silicon rubber. Optimal for environments with electronic equipment.
· Material: Rubber/Grade and type: Silicon rubber /Inclusion of seal: No seal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC20H100T-1-500-500
TG50H050T-0.5-500-500
TG50H100T-1-500-500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur
(mm)
Couleur

121.22 €

1 6 jours 1Transparence

117.94 €

1 6 jours 0.5Gris

103.79 €

1 6 jours 1Gris

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc Qualité, type Caoutchouc de silicone Avec ou sans adhésif Sans joint
Largeur(mm) 500 Longueur(mm) 500

Assistance technique