Écrou en caoutchouc à enfoncer (Numéros de référence)

Écrou en caoutchouc à enfoncer
  • Remise sur volume
[Features]
· A nut that can be fastened without tools. It can be fastened either by hand-turning, or by being pushed on using the push mechanism.
· Easy to fasten and won't come off easily.
· Can also be used as a protective cap for fastened hex nuts. Resistant to vibration, making it useful for nut drop-out prevention as well.

[Applications]
· As a substitute (weight reduction) for SUS/iron nuts.

[Resin Used]
· Olefin-based elastomer resin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PIRN-B-M4-B

Référence pièce
PIRN-B-M4-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.49 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à section de montage Filetage femelle Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal M4
Section de montage, longueur L(mm) 10 Type à forme ronde Type bouton de volume Usiné sur le côté NA
Fonction supplémentaire NA Taraudé, usinage de trous ronds Traversant Traitement de surface du corps principal NA
Section de montage, traitement de la surface NA Corps principal, D.E. D(Ø) 20 Corps principal, hauteur t(mm) 10
Traitement de surface du corps principal, détails NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Vous vous trouvez sur la page de Écrou en caoutchouc à enfoncer, le numéro d'article est le suivant: PIRN-B-M4-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PIRN-B-M4-B.

Assistance technique