Acier inoxydable SUS304 Raccord union manomètre (PF) SP

Acier inoxydable SUS304 Raccord union manomètre (PF) SP
Adopts a strong structure against shock and vibration with completely sealing high pressure fluid by the Ermeto type in which the cutting edge of a sleeve firmly bit to a pipe.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SP-6A
SP-10C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Filetage nominal

26.69 €

1 6 jours 6[1/8B] 1/8B (6A)

42.76 €

1 6 jours 10[3/8B] 3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Raccords union pour jauges de pression Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion PF Pression de service max.(MPa) 21 Traitement de surface NA
Spécifications de taille Taille en millimètres

Assistance technique