Demi-raccord MWC D.E en acier inoxydable SUS316

Demi-raccord MWC D.E en acier inoxydable SUS316
  • Remise sur volume
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MWC-01-1
MWC-02-1
MWC-02-2
MWC-03-2
MWC-03-3
MWC-04-3
MWC-04-4
MWC-025-1
MWC-025-2
MWC-3-1
MWC-4-1
MWC-6-1
MWC-6-2
MWC-8-1
MWC-8-2
MWC-10-2
MWC-10-3
MWC-12-3
MWC-12-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
D.E. de tuyau applicable pour la seconde extrémité
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Spécifications de taille Spécifications en POUCES, applicables au diamètre extérieur (taille en pouces)

36.09 €

1 6 jours 3.1810.539Dimensions en pouces (POUCES)1/8

28.23 €

1 6 jours 6.3510.539Dimensions en pouces (POUCES)1/4

34.95 €

1 6 jours 6.3513.839Dimensions en pouces (POUCES)1/4

37.86 €

1 6 jours 9.5313.826Dimensions en pouces (POUCES)3/8

47.76 €

1 Disponible 6 jours 9.5317.326Dimensions en pouces (POUCES)3/8

50.67 €

1 6 jours 12.717.329Dimensions en pouces (POUCES)1/2

56.36 €

1 6 jours 12.721.729Dimensions en pouces (POUCES)1/2

31.79 €

1 6 jours 7.9410.531Dimensions en pouces (POUCES)5/16

36.35 €

1 6 jours 7.9413.831Dimensions en pouces (POUCES)5/16

36.09 €

1 6 jours 310.541Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

31.40 €

1 6 jours 410.531Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

28.23 €

1 6 jours 610.541Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

34.95 €

1 7 jours 613.841Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

31.79 €

1 6 jours 810.531Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

36.35 €

1 6 jours 813.831Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

37.86 €

1 6 jours 1013.825Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

47.76 €

1 6 jours 1017.325Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

50.67 €

1 6 jours 1217.331Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

56.36 €

1 6 jours 1221.731Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Demi-raccord union Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Traitement de surface NA

Assistance technique