Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FB-1/2X3/4 |
FB-1/4X3/8 |
FB-1/8X1/4 |
FB-1X11/4 |
FB-3/4X1 |
FB-3/8X1/2 |
FB-8X1/4 |
FB-10X1/4 |
FB-12X1/4 |
FB-12X3/8 |
FB-15X1/2 |
FB-15X3/8 |
FB-16X1/2 |
FB-18X1/2 |
FB-20X3/4 |
FB-22X3/4 |
FB-25X1 |
FB-25X3/4 |
FB-28X1 |
FB-30X1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de taille de tube applicable | Nominal A 1 | Nominal B 1 | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | Spécifications de taille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.58 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 15 | 1/2 | - | 21.7 | 3/4B (20A) | Taille en pouces | ||
26.38 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 8 | 1/4 | - | 13.80 | 3/8B (10A) | Taille en pouces | ||
25.72 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 6 | 1/8 | - | 10.50 | 1/4B (8A) | Taille en pouces | ||
106.26 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 25 | 1 | - | 34 | 1 1/4B (32A) | Taille en pouces | ||
69.67 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 20 | 3/4 | - | 27.2 | 1B (25A) | Taille en pouces | ||
43.54 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 10 | 3/8 | - | 17.3 | 1/2B (15A) | Taille en pouces | ||
24.56 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 8 | 8 | 1/4B (8A) | Taille en millimètres | ||
25.72 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 10 | 10 | 1/4B (8A) | Taille en millimètres | ||
27.75 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 12 | 12 | 1/4B (8A) | Taille en millimètres | ||
27.75 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 12 | 12 | 3/8B (10A) | Taille en millimètres | ||
38.90 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 15 | 15 | 1/2B (15A) | Taille en millimètres | ||
35.28 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 15 | 15 | 3/8B (10A) | Taille en millimètres | ||
42.45 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 16 | 16 | 1/2B (15A) | Taille en millimètres | ||
43.54 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 18 | 18 | 1/2B (15A) | Taille en millimètres | ||
50.48 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 20 | 20 | 3/4B (20A) | Taille en millimètres | ||
52.58 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 22 | 22 | 3/4B (20A) | Taille en millimètres | ||
65.55 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 25 | 25 | 1B (25A) | Taille en millimètres | ||
53.31 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 25 | 25 | 3/4B (20A) | Taille en millimètres | ||
69.67 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 28 | 28 | 1B (25A) | Taille en millimètres | ||
71.99 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 30 | 30 | 1B (25A) | Taille en millimètres |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN 1.1149 équiv. | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Huile / Poudre | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Raccord en T |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Matériau du tuyau applicable | Acier | Type à filetage de connexion | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 21 | Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Propriétés de base
Type de taille de tube applicable
Nominal A 1
Nominal B 1
Nominal 1(mm)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Filetage nominal
Spécifications de taille
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles