Pour réducteur en acier au carbone R

Pour réducteur en acier au carbone R
  • Remise sur volume
The product features a structure/functionality which allows for high tolerance to both external and internal high temperature/heat and durability against vibration, shock and rough handling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R-1/2X1/4
R-1/2X3/8
R-1/4X1/8
R-1X1/2
R-1X3/4
R-3/4X1/2
R-3/4X3/8
R-3/8X1/4
R-3/8X1/8
R-8X6
R-10X6
R-10X8
R-12X6
R-12X8
R-12X10
R-15X8
R-15X10
R-16X6
R-16X10
R-16X12
R-18X10
R-18X15
R-20X6
R-20X12
R-20X16
R-22X15
R-22X18
R-25X16
R-25X20
R-28X18
R-28X22
R-30X25
R-32X25
R-35X28
R-38X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de taille de tube applicable Nominal A 1 Nominal B 1 Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Nominal A 2 [dans le cas de différents diamètres] Nominal B 2 [dans le cas de différents diamètres] Nominal 2 [dans le cas de différents diamètres]
(mm)
D.E. de tuyau applicable 2 [dans le cas de différents diamètres]
(mm)
Spécifications de taille

25.15 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS151/2-21.781/4-13.80Taille en pouces

26.00 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS151/2-21.7103/8-17.30Taille en pouces

18.85 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS81/4-13.8061/8-10.5Taille en pouces

43.54 €

1 Disponible 6 jours Tuyau en acier, taille JIS251-34151/2-21.7Taille en pouces

47.51 €

1 Disponible 6 jours Tuyau en acier, taille JIS251-34203/4-27.2Taille en pouces

30.72 €

1 Disponible 6 jours Tuyau en acier, taille JIS203/4-27.2151/2-21.7Taille en pouces

30.21 €

1 Disponible 6 jours Tuyau en acier, taille JIS203/4-27.2103/8-17.30Taille en pouces

23.05 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS103/8-17.381/4-13.80Taille en pouces

21.30 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS103/8-17.361/8-10.5Taille en pouces

17.18 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--88--66Taille en millimètres

17.90 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1010--66Taille en millimètres

18.33 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1010--88Taille en millimètres

18.33 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1212--66Taille en millimètres

18.33 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1212--88Taille en millimètres

18.69 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1212--1010Taille en millimètres

18.69 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1515--88Taille en millimètres

19.06 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1515--1010Taille en millimètres

19.06 €

1 Disponible 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1616--66Taille en millimètres

20.79 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1616--1010Taille en millimètres

20.79 €

1 Disponible 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1616--1212Taille en millimètres

21.88 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1818--1010Taille en millimètres

22.24 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1818--1515Taille en millimètres

23.19 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--2020--66Taille en millimètres

23.19 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--2020--1212Taille en millimètres

24.20 €

1 Disponible 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--2020--1616Taille en millimètres

25.07 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--2222--1515Taille en millimètres

26.08 €

1 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--2222--1818Taille en millimètres

27.03 €

1 Disponible 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--2525--1616Taille en millimètres

27.61 €

1 Disponible 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--2525--2020Taille en millimètres

29.05 €

1 Disponible 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--2828--1818Taille en millimètres

30.58 €

1 Disponible 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--2828--2222Taille en millimètres

33.97 €

1 Disponible 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--3030--2525Taille en millimètres

38.83 €

1 Disponible 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--3232--2525Taille en millimètres

47.88 €

1 Disponible 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--3535--2828Taille en millimètres

56.35 €

1 Disponible 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--3838--3030Taille en millimètres

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.1149 équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Huile / Poudre Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)
Type à raccord Raccords de type mordant Matériau du tuyau applicable Acier Pression de service max.(MPa) 21
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique