Pour raccord union évasé à souder UW en acier au carbone

Pour raccord union évasé à souder UW en acier au carbone
The product features a structure/functionality which allows for high tolerance to both external and internal high temperature/heat and durability against vibration, shock and rough handling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UW-1
UW-1/2
UW-1/4
UW-1/8
UW-3/4
UW-3/8
UW-6
UW-8
UW-10
UW-11/2
UW-11/4
UW-12
UW-15
UW-16
UW-18
UW-20
UW-22
UW-25
UW-28
UW-30
UW-32
UW-35
UW-38
UW-40
UW-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de taille de tube applicable Nominal A 1 Nominal B 1 Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Spécifications de taille

65.76 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS251-34Taille en pouces

38.25 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS151/2-21.7Taille en pouces

24.12 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS81/4-13.80Taille en pouces

20.95 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS61/8-10.50Taille en pouces

48.24 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS203/4-27.2Taille en pouces

29.99 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS103/8-17.3Taille en pouces

18.11 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--66Taille en millimètres

18.91 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--88Taille en millimètres

20.95 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1010Taille en millimètres

88.69 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS401 1/2-48.6Taille en pouces

77.78 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS321 1/4-42.7Taille en pouces

22.24 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1212Taille en millimètres

26.38 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1515Taille en millimètres

29.19 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1616Taille en millimètres

29.99 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1818Taille en millimètres

36.23 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--2020Taille en millimètres

38.25 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--2222Taille en millimètres

43.90 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--2525Taille en millimètres

48.24 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--2828Taille en millimètres

53.53 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--3030Taille en millimètres

58.59 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--3232Taille en millimètres

65.76 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--3535Taille en millimètres

67.69 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--3838Taille en millimètres

72.10 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--4040Taille en millimètres

88.69 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--5050Taille en millimètres

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.1149 équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Huile / Poudre Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)
Type à raccord Raccords de type mordant Matériau du tuyau applicable Acier Pression de service max.(MPa) 21
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique