Référence fabricant: GUR-6X4-B
Marque: FUJI SPECIAL
Prix: 17.55 €
Délai de livraison: 5 jours
Nominal 1: 6 mm
D.E. de tuyau applicable 1: 6 mm
Nominal 2 [dans le cas de différents diamètres]: 4 mm
D.E. de tuyau applicable 2 [dans le cas de différents diamètres]: 4 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GUR-6X4-B
Référence pièce
|
---|
GUR-6X4-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Nominal 2 [dans le cas de différents diamètres] (mm) | D.E. de tuyau applicable 2 [dans le cas de différents diamètres] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.55 € | 1 | 5 jours | 6 | 6 | 4 | 4 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Laiton | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.) |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Type de taille de tube applicable | Tuyau en cuivre, en mm | Matériau du tuyau applicable | Cuivre |
Pression de service max.(MPa) | 15 | Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Vous vous trouvez sur la page de Pour joint antireflet, modèle B de tuyau en cuivre GUR, modèle RACCORD UNION RÉDUCTEUR, le numéro d'article est le suivant: GUR-6X4-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GUR-6X4-B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal 1(mm)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Nominal 2 [dans le cas de différents diamètres](mm)
D.E. de tuyau applicable 2 [dans le cas de différents diamètres](mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GUR-10X8-B |
GUR-12X10-B |
GUR-12X8-B |
GUR-15X10-B |
GUR-15X12-B |
GUR-8X6-B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Nominal 2 [dans le cas de différents diamètres] (mm) | D.E. de tuyau applicable 2 [dans le cas de différents diamètres] (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.77 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
26.52 € | 1 | 6 jours | 12 | 12 | 10 | 10 | ||
26.52 € | 1 | 6 jours | 12 | 12 | 8 | 8 | ||
38.11 € | 1 | 6 jours | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
38.11 € | 1 | 6 jours | 15 | 15 | 12 | 12 | ||
20.92 € | 1 | 6 jours | 8 | 8 | 6 | 6 |