Vanne miniature SUS316 VH pour acier inoxydable (type moitié)

Vanne miniature SUS316 VH pour acier inoxydable (type moitié)
  • Remise sur volume
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method that eliminates torsion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VH-01-1
VH-02-1
VH-02-2
VH-03-2
VH-03-3
VH-025-2
VH-3-1
VH-4-1
VH-6-1
VH-6-2
VH-8-2
VH-8-3
VH-10-2
VH-10-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, diam. de tuyauterie
(Ø)
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Spécifications de taille Spécifications en POUCES, applicables au diamètre extérieur (taille en pouces)

109.07 €

1 6 jours 3.181/8BDimensions en pouces (POUCES)1/8

89.58 €

1 10 jours 6.351/8BDimensions en pouces (POUCES)1/4

94.44 €

1 Disponible 5 jours 6.351/4BDimensions en pouces (POUCES)1/4

101.10 €

1 6 jours 9.531/4BDimensions en pouces (POUCES)3/8

101.10 €

1 6 jours 9.533/8BDimensions en pouces (POUCES)3/8

95.78 €

1 6 jours 7.941/4BDimensions en pouces (POUCES)5/16

118.25 €

1 Disponible 6 jours 31/8BDimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

99.33 €

1 6 jours 41/4BDimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

89.58 €

1 6 jours 61/8BDimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

84.82 €

1 6 jours 61/4BDimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

95.78 €

1 6 jours 81/4BDimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

91.10 €

1 6 jours 83/8BDimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

96.41 €

1 6 jours 101/4BDimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

101.10 €

1 6 jours 103/8BDimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz
Pression nominale 2MPa Côté alimentation, type de connexion Pièce de raccordement pour tuyau métallique Côté commande, type de connexion PT (Filetage mâle)
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Hauteur h(mm) 58.5
Diamètre de la poignée(Ø) 35

Assistance technique