• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

VANNE DE RÉGULATION DE DÉBIT À POINTEAU SUS316 VSP à vis pour acier inoxydable

VANNE DE RÉGULATION DE DÉBIT À POINTEAU SUS316 VSP à vis pour acier inoxydable

[Features]
· The precision design withstands high pressure, shock, vibration, vacuum, and temperature changes.
· The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VSP-101F
VSP-303F
VSP-404F
VSP-606F
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Longueur L
(mm)
Hauteur h
(mm)
Diamètre de la poignée
(Ø)

97.98 €

4 jours 1/8B1/8B-20~150507358

97.42 €

4 jours 3/8B3/8B-20~150568068

90.17 €

3 jours 1/2B1/2B-20~150628668

137.63 €

3 jours 3/4B3/4B-20~1507010778

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz
Pression nominale 26MPa Côté alimentation, type de connexion PT (taraudé) Côté commande, type de connexion PT (taraudé)
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique