Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VUH-02-0 |
VUH-03-0 |
VUH-04-0 |
VUH-025-0 |
VUH-6-0 |
VUH-8-0 |
VUH-10-0 |
VUH-10.5-0 |
VUH-12-0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, diam. de tuyauterie (Ø) | Côté commande, diam. de tuyauterie (Ø) | Spécifications de taille | Spécifications en POUCES, applicables au diamètre extérieur (taille en pouces) | Spécifications de CALENDRIER, dénomination de tuyau pour l'application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.48 € | 1 | 6 jours | 6.35 | 6.35 | Dimensions en pouces (POUCES) | 1/4 | - | ||
176.24 € | 1 | 6 jours | 9.53 | 9.53 | Dimensions en pouces (POUCES) | 3/8 | - | ||
186.31 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 12.7 | Dimensions en pouces (POUCES) | 1/2 | - | ||
166.19 € | 1 | 6 jours | 7.94 | 7.94 | Dimensions en pouces (POUCES) | 5/16 | - | ||
158.48 € | 1 | 5 jours | 6 | 6 | Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE) | - | - | ||
166.19 € | 1 | 6 jours | 8 | 8 | Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE) | - | - | ||
176.24 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE) | - | - | ||
178.77 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 10.5 | Calibre de tuyau de gaz (CALENDRIER) | - | 1/8 | ||
186.31 € | 1 | 6 jours | 12 | 12 | Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE) | - | - |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 10MPa | Côté alimentation, type de connexion | Pièce de raccordement pour tuyau métallique | Côté commande, type de connexion | Pièce de raccordement pour tuyau métallique |
Forme de la poignée | Poignée ronde | Garniture du corps | NA | Hauteur h(mm) | 73 |
Diamètre de la poignée(Ø) | 58 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, diam. de tuyauterie(Ø)
Côté commande, diam. de tuyauterie(Ø)
Spécifications de taille
Spécifications en POUCES, applicables au diamètre extérieur (taille en pouces)
Spécifications de CALENDRIER, dénomination de tuyau pour l'application
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles