Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GT3V-6X1/4 |
GT3V-6X1/8 |
GT3V-8X1/4 |
GT3V-10X3/8 |
GT3V-12X3/8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, diam. de tuyauterie (Ø) | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Hauteur h (mm) | Diamètre de la poignée (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.30 € | 1 | 5 jours | 6 | 1/4B | 38 | 25 | ||
33.26 € | 1 | 6 jours | 6 | 1/8B | 34 | 25 | ||
37.07 € | 1 | 6 jours | 8 | 1/4B | 53 | 32 | ||
44.01 € | 1 | 18 jours | 10 | 3/8B | 53 | 32 | ||
56.08 € | 1 | 6 jours | 12 | 3/8B | 55 | 32 |
Loading...
Forme du corps principal | Angle | Matériau du corps | Laiton | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 3MPa | Côté alimentation, type de connexion | Pièce de raccordement pour tuyau métallique | Forme de la poignée | Poignée ronde |
Garniture du corps | NA |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, diam. de tuyauterie(Ø)
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles