Rivets, modèle à ouverture SSKBS【1-1,000 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSK42BS
SSK43BS
SSK52BS
SSK54BS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal
(mm)
Épaisseur de plaque de fixation recommandée
(mm)
Longueur L1
(mm)
Unité de vente

1.87 €

1 Disponible 6 jours 103.21.6~3.211.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

188.06 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103.23.2~4.813.2Boîte / paquet

2.14 €

1 Disponible 6 jours 104.02.2~3.212.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

391.63 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104.04.8-6.416.0Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fer (corps : acier inoxydable) Traitement de surface NA Détails du traitement de surface NA
Forme de la tête Tête fraisée

Assistance technique