Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal B 1 | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.76 € | 1 | 10 jours | 1/4 | 6.35 | 1/2B (15A) | ||
11.45 € | 1 | 10 jours | 1/4 | 6.35 | 1/4B (8A) | ||
12.26 € | 1 | 10 jours | 1/4 | 6.35 | 1/8B (6A) | ||
15.05 € | 1 | 10 jours | 1/4 | 6.35 | 3/8B (10A) | ||
24.14 € | 1 | 10 jours | 3/8 | 9.52 | 1/2B (15A) | ||
14.36 € | 1 | 10 jours | 3/8 | 9.52 | 3/8B (10A) | ||
24.14 € | 1 | 10 jours | 1/2 | 12.70 | 1/2B (15A) | ||
26.46 € | 1 | 10 jours | 1/2 | 12.70 | 3/8B (10A) | ||
80.80 € | 1 | 10 jours | 5/8 | 15.88 | 1/2B (15A) | ||
128.26 € | 1 | 12 jours | 5/8 | 15.88 | 3/4B (20A) | ||
113.60 € | 1 | 10 jours | 3/4 | 19.05 | 3/4B (20A) |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | En laiton | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (pour réfrigérant) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Gaz | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Coude |
Type à raccord | Raccords évasés | Type de taille de tube applicable | Taille pour tuyau en cuivre pour application de réfrigérant | Matériau du tuyau applicable | Cuivre |
Type à filetage de connexion | R | Pression de service max.(MPa) | 6.86 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::150 |
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Propriétés de base
Nominal B 1
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Filetage nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles