Joint de tuyau en cuivre, Joint évasé pour tuyau en cuivre, coude à filetage simple évasé

Joint de tuyau en cuivre, Joint évasé pour tuyau en cuivre, coude à filetage simple évasé
  • Remise sur volume
[Features]
· This type of joint is composed of the main body and the nut, and connects the flare location of a copper tube by crimping with the body and nut (seat surface).
· Easy mounting and removal even in narrow places, and has better vibration resistance than conical bead ring or insert type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M148FKG-8X1/8

Référence pièce
M148FKG-8X1/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.85 €

1 Disponible 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau En laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Coude
Type à raccord Raccords évasés Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau du tuyau applicable Cuivre
Nominal 1(mm) 8 D.E. de tuyau applicable 1(mm) 8 Type à filetage de connexion R
Filetage nominal 1/8B (6A) Pression de service max.(MPa) 6.86 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Vous vous trouvez sur la page de Joint de tuyau en cuivre, Joint évasé pour tuyau en cuivre, coude à filetage simple évasé, le numéro d'article est le suivant: M148FKG-8X1/8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M148FKG-8X1/8.

Assistance technique