Joint de tuyau en cuivre, modèle bague à billes d'abaque Joint pour tuyau en cuivre, adaptateur mâle avec bague à billes d'abaque

Joint de tuyau en cuivre, modèle bague à billes d'abaque Joint pour tuyau en cuivre, adaptateur mâle avec bague à billes d'abaque
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
  • Remise sur volume
Optimal for medium pressure piping used for cold water, hot water, steam, oil, etc.

[Features]
· Applications: Ideal for pipes used to transport moderately pressurized fluids such as water, hot water, vapor and oils.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M154RK-3X1/8
M154RK-4X1/8
M154RK-5X1/8
M154RK-6X1/2
M154RK-6X1/4
M154RK-6X1/8
M154RK-6X3/8
M154RK-6.35X1/2
M154RK-6.35X1/4
M154RK-6.35X1/8
M154RK-6.35X3/8
M154RK-8X1/2
M154RK-8X1/4
M154RK-8X1/8
M154RK-8X3/8
M154RK-9.52X1/2
M154RK-9.52X1/4
M154RK-9.52X1/8
M154RK-9.52X3/8
M154RK-10X1/2
M154RK-10X1/4
M154RK-10X1/8
M154RK-10X3/8
M154RK-12X1/2
M154RK-12X1/4
M154RK-12X3/8
M154RK-12.7X1/2
M154RK-12.7X1/4
M154RK-12.7X3/8
M154RK-15X1/2
M154RK-15X3/4
M154RK-15.88X1/2
M154RK-15.88X3/4
M154RK-15.88X3/8
M154RK-19.05X1/2
M154RK-19.05X3/4
M154RK-22.22X3/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de taille de tube applicable Nominal 1
(mm)
Nominal 1
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal

4.51 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm3-31/8B (6A)

3.59 €

2.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

Tuyau en cuivre, en mm4-41/8B (6A)

4.45 €

3.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

Tuyau en cuivre, en mm5-51/8B (6A)

13.63 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm6-61/2B (15A)

5.54 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm6-61/4B (8A)

4.51 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm6-61/8B (6A)

7.41 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm6-63/8B (10A)

12.46 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.351/2B (15A)

5.65 €

1 Disponible 6 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.351/4B (8A)

5.74 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.351/8B (6A)

6.30 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.353/8B (10A)

12.46 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm8-81/2B (15A)

5.65 €

1 Disponible 6 jours Tuyau en cuivre, en mm8-81/4B (8A)

5.74 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm8-81/8B (6A)

6.74 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm8-83/8B (10A)

12.46 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.521/2B (15A)

8.75 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.521/4B (8A)

8.08 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.521/8B (6A)

8.75 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.523/8B (10A)

9.61 €

6.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

Tuyau en cuivre, en mm10-101/2B (15A)

7.95 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm10-101/4B (8A)

9.98 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm10-101/8B (6A)

7.95 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm10-103/8B (10A)

14.02 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm12-121/2B (15A)

14.89 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm12-121/4B (8A)

14.02 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm12-123/8B (10A)

14.46 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.701/2B (15A)

14.11 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.701/4B (8A)

14.46 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.703/8B (10A)

24.37 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm15-151/2B (15A)

36.97 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm15-153/4B (20A)

25.26 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-5/815.881/2B (15A)

36.97 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-5/815.883/4B (20A)

26.14 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-5/815.883/8B (10A)

38.31 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/419.051/2B (15A)

39.17 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/419.053/4B (20A)

67.86 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-7/822.223/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau En laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Eau / Vapeur / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccord à bague Matériau du tuyau applicable Cuivre Type à filetage de connexion R
Pression de service max.(MPa) 6.86 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique