Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M614RK-3 |
M614RK-4 |
M614RK-5 |
M614RK-6A |
M614RK-6B |
M614RK-6.35 |
M614RK-8 |
M614RK-9.52 |
M614RK-10 |
M614RK-12 |
M614RK-12.7 |
M614RK-15 |
M614RK-15.88 |
M614RK-19.05 |
M614RK-22.22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille nominale de vis de montage (pièces liées) | Nominal (pièces liées) (mm) | Nominal (pièces liées) (pouces) | D.E. de tuyau applicable (pièces associées) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.83 € | 1 | 10 jours | 1/8B (6A) | 3 | - | 3 | ||
2.93 € | 1 | 10 jours | 1/8B (6A) | 4 | - | 4 | ||
3.03 € | 1 | 10 jours | 1/8B (6A) | 5 | - | 5 | ||
2.71 € | 1 | 8 jours | 1/8B (6A) | - | - | 6A | ||
2.71 € | 1 | 10 jours | 1/4B (8A) | - | - | 6B | ||
3.25 € | 1 | 10 jours | 1/4B (8A) | - | 1/4 | 6.35 | ||
3.25 € | 1 | 10 jours | 1/4B (8A) | 8 | - | 8 | ||
4.72 € | 1 | 10 jours | 3/8B (10A) | - | 3/8 | 9.52 | ||
4.72 € | 1 | 6 jours | 3/8B (10A) | 10 | - | 10 | ||
6.36 € | 1 | 17 jours | 1/2B (15A) | 12 | - | 12 | ||
6.36 € | 1 | 10 jours | 1/2B (15A) | - | 1/2 | 12.7 | ||
11.61 € | 1 | 10 jours | 5/8B | 15 | - | 15 | ||
11.61 € | 1 | 10 jours | 5/8B | - | 5/8 | 15.88 | ||
14.94 € | 1 | 10 jours | 3/4B (20A) | - | 3/4 | 19.05 | ||
31.47 € | 1 | 10 jours | 7/8B | - | 7/8 | 22.22 |
Loading...
Type | Composants associés | Types de composants associés | Écrou | Matériau (composants liés) | En laiton |
---|---|---|---|---|---|
Liquides applicables (pièces associées) | Eau / Air / Huile | Pression de service max. (pièces liées)(MPa) | 6.86 | Matériau de tuyau applicable (pièces liées) | Cuivre |
Type à montage par vis (pièces liées) | G (taraudé) |
Configurer
Propriétés de base
Taille nominale de vis de montage (pièces liées)
Nominal (pièces liées)(mm)
Nominal (pièces liées)(pouces)
D.E. de tuyau applicable (pièces associées)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles