Raccord de tuyau en cuivre, modèle de raccord à bague en boule de boulier pour tuyau en cuivre, bague en boule de boulier (Numéros de référence)

Raccord de tuyau en cuivre, modèle de raccord à bague en boule de boulier pour tuyau en cuivre, bague en boule de boulier
  • Remise sur volume
Optimal for medium pressure piping for cold water, hot water, steam, oil, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M614RK-R-3
M614RK-R-4
M614RK-R-5
M614RK-R-6A
M614RK-R-6B
M614RK-R-6.35
M614RK-R-8
M614RK-R-9.52
M614RK-R-10
M614RK-R-12
M614RK-R-12.7
M614RK-R-15.88
M614RK-R-19.05
M614RK-R-22.22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal (pièces liées)
(mm)
Nominal (pièces liées)
(pouces)
D.E. de tuyau applicable (pièces associées)
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)

1.85 €

10 8 jours 3-355.5

1.96 €

1 Disponible 8 jours 4-45.56.3

2.49 €

1 Disponible 8 jours 5-55.57.5

1.35 €

1 9 jours --6A5.58.3

1.43 €

1 Disponible 8 jours --6B7.59

1.43 €

1 Disponible 8 jours -1/46.356.59

1.43 €

1 Disponible 8 jours 8-87.511

2.10 €

1 Disponible 10 jours -3/89.52913

2.10 €

1 Disponible 8 jours 10-10913.5

2.79 €

1 Disponible 6 jours 12-121115.5

2.79 €

1 Disponible 6 jours -1/212.71016

5.87 €

1 Disponible 10 jours -5/815.881220

5.76 €

1 Disponible 10 jours -3/419.0513.524

9.62 €

1 10 jours -7/822.221126

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Types de composants associés Bague Matériau (composants liés) En laiton
Liquides applicables (pièces associées) Eau / Air / Huile Pression de service max. (pièces liées)(MPa) 6.86 Matériau de tuyau applicable (pièces liées) Cuivre

Assistance technique