Douille d'extension de joints plaqués pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie M137A (Numéros de référence)

Douille d'extension de joints plaqués pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie M137A
  • Remise sur volume
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Extension socket M137A.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M137A-20X13X15
M137A-20X13X20
M137A-20X13X25
M137A-20X13X30
M137A-20X15
M137A-20X20
M137A-20X25
M137A-20X30
M137A-20X35
M137A-20X40
M137A-20X50
M137A-25X15
M137A-25X20
M137A-25X25
M137A-25X30
M137A-25X35
M137A-25X40
M137A-25X50
M137A-30X15
M137A-30X20
M137A-30X25
M137A-30X30
M137A-30X40
M137A-30X50
M137A-40X25
M137A-40X30
M137A-40X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 L

8.70 €

1 Disponible 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent[1/2B (15A)] 1/2B (13A)3/4B (20A)15

9.84 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent[1/2B (15A)] 1/2B (13A)3/4B (20A)20

12.01 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent[1/2B (15A)] 1/2B (13A)3/4B (20A)25

13.35 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent[1/2B (15A)] 1/2B (13A)3/4B (20A)30

6.52 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)3/4B (20A)15

7.41 €

1 Disponible 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)3/4B (20A)20

8.48 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)3/4B (20A)25

9.80 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)3/4B (20A)30

10.74 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)3/4B (20A)35

14.02 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)3/4B (20A)40

17.97 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)3/4B (20A)50

10.24 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)1B (25A)15

12.25 €

1 Disponible 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)1B (25A)20

12.71 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)1B (25A)25

14.89 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)1B (25A)30

19.31 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)1B (25A)35

20.20 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)1B (25A)40

23.28 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)1B (25A)50

25.72 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)15

29.24 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)20

32.57 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)25

36.09 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)30

46.45 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)40

57.52 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)50

112.46 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)25

122.14 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)30

108.47 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Douille Matériau En laiton
Type à filetage de connexion M1 PJ Type à filetage de connexion M2 G (taraudé) Fluide applicable Eau
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique