Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M149MN-10 |
M149MN-13 |
M149MN-20 |
M149MN-20X13 |
M149MN-25X13 |
M149MN-25X20 |
M149MN-30 |
M149MN-30X20 |
M149MN-30X25 |
M149MN-40 |
M149MN-40X20 |
M149MN-40X25 |
M149MN-50 |
M149MN-50X20 |
M149MN-50X25 |
M149MN-50X40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M2 | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | Dimensions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/8B (10A) | - | - | - | - | 10 | |
15.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | - | - | - | - | 13 | |
20.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | - | - | - | - | 20 | |
22.84 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Rc | Rc | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 20x13 | |
35.89 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1B (25A) | 1B (25A) | Rc | Rc | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 25x13 | ||
37.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1B (25A) | 1B (25A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | 25x20 | |
53.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A) | - | - | - | - | 30 | |
55.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A) | [1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | 30x20 | |
57.73 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A) | [1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A) | Rc | Rc | 1B (25A) | 30x25 | |
69.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1 1/2B (40A) | - | - | - | - | 40 | |
72.27 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | 40x20 | ||
74.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Rc | 1B (25A) | 40x25 | |
102.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 2B (50A) | - | - | - | - | 50 | |
124.37 € | 1 | 14 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 2B (50A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | 50x20 | ||
95.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 2B (50A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 1B (25A) | 50x25 | |
95.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 2B (50A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 1 1/2B (40A) | 50x40 |
Loading...
Type | Raccord | Forme de connexion | Raccord en T | Matériau | En laiton |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Fluide applicable | Eau | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type à filetage de connexion M2
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Dimensions
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles