Embout long en bronze industriel pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie

Embout long en bronze industriel pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie
  • Remise sur volume
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Gunmetal long nipple.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M155MMN-10X50
M155MMN-10X75
M155MMN-10X100
M155MMN-10X125
M155MMN-10X150
M155MMN-13X50
M155MMN-13X65
M155MMN-13X75
M155MMN-13X100
M155MMN-13X125
M155MMN-13X150
M155MMN-20X50
M155MMN-20X65
M155MMN-20X75
M155MMN-20X100
M155MMN-20X125
M155MMN-20X150
M155MMN-25X50
M155MMN-25X65
M155MMN-25X75
M155MMN-25X100
M155MMN-25X125
M155MMN-25X150
M155MMN-30X75
M155MMN-30X100
M155MMN-30X125
M155MMN-30X150
M155MMN-40X75
M155MMN-40X100
M155MMN-40X125
M155MMN-40X150
M155MMN-50X75
M155MMN-50X100
M155MMN-50X125
M155MMN-50X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Dimensions L

11.58 €

1 Disponible 10 jours 3/8B (10A)1050

14.24 €

1 Disponible 10 jours 3/8B (10A)1075

16.23 €

1 Disponible 10 jours 3/8B (10A)10100

20.65 €

1 Disponible 10 jours 3/8B (10A)10125

23.51 €

1 Disponible 10 jours 3/8B (10A)10150

12.71 €

1 Disponible 10 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)1350

14.24 €

1 Disponible 10 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)1365

15.56 €

1 Disponible 10 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)1375

18.21 €

1 Disponible 10 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)13100

22.86 €

1 Disponible 10 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)13125

26.14 €

1 Disponible 10 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)13150

20.85 €

1 Disponible 10 jours 3/4B (20A)2050

21.76 €

1 Disponible 10 jours 3/4B (20A)2065

23.08 €

1 Disponible 10 jours 3/4B (20A)2075

26.81 €

1 Disponible 10 jours 3/4B (20A)20100

31.01 €

1 Disponible 10 jours 3/4B (20A)20125

34.98 €

1 Disponible 10 jours 3/4B (20A)20150

26.81 €

1 Disponible 10 jours 1B (25A)2550

32.77 €

1 Disponible 10 jours 1B (25A)2565

39.17 €

1 Disponible 10 jours 1B (25A)2575

48.88 €

1 10 jours 1B (25A)25100

64.35 €

1 Disponible 10 jours 1B (25A)25125

73.59 €

1 10 jours 1B (25A)25150

76.03 €

1 Disponible 10 jours [1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)3075

97.88 €

1 10 jours [1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)30100

115.55 €

1 Disponible 10 jours [1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)30125

95.07 €

1 Disponible 10 jours [1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)30150

91.27 €

1 Disponible 10 jours 1 1/2B (40A)4075

119.97 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)40100

103.01 €

1 Disponible 10 jours 1 1/2B (40A)40125

114.64 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)40150

115.55 €

1 Disponible 10 jours 2B (50A)5075

105.39 €

1 10 jours 2B (50A)50100

139.31 €

1 10 jours 2B (50A)50125

153.19 €

1 10 jours 2B (50A)50150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Double embout
Matériau En laiton Type à filetage de connexion M1 R Fluide applicable Eau
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique