Embout hex en bronze industriel pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie

Embout hex en bronze industriel pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie
  • Remise sur volume
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Gunmetal hexagonal nipple.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M154MN-10
M154MN-13
M154MN-13X10
M154MN-20
M154MN-20X13
M154MN-25
M154MN-25X13
M154MN-25X20
M154MN-30
M154MN-30X20
M154MN-30X25
M154MN-40
M154MN-40X25
M154MN-40X30
M154MN-50
M154MN-50X30
M154MN-50X40
M154MN-65
M154MN-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M2 Dimensions

8.28 €

1 Disponible 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/8B (10A)--10

9.35 €

1 Disponible 16 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1/2B (15A)] 1/2B (13A)--13

9.40 €

1 Disponible 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/8B (10A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)R13x10

12.90 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)--20

15.34 €

1 Disponible 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent[1/2B (15A)] 1/2B (13A)3/4B (20A)R20x13

21.96 €

1 Disponible 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)--25

23.28 €

1 Disponible 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent[1/2B (15A)] 1/2B (13A)1B (25A)R25x13

23.28 €

1 Disponible 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)1B (25A)R25x20

25.27 €

1 Disponible 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)--30

30.56 €

1 Disponible 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)R30x20

30.56 €

1 Disponible 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent1B (25A)[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)R30x25

35.22 €

1 Disponible 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/2B (40A)--40

48.44 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent1B (25A)1 1/2B (40A)R40x25

48.44 €

1 Disponible 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)1 1/2B (40A)R40x30

52.21 €

1 Disponible 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent2B (50A)--50

61.70 €

1 Disponible 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)2B (50A)R50x30

61.70 €

1 Disponible 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/2B (40A)2B (50A)R50x40

142.03 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent2 1/2B (65A)--65

130.06 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[3B (80A)] 3B (75A)--75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Double embout Matériau En laiton
Type à filetage de connexion M1 R Fluide applicable Eau Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique