Tuyau en cuivre recuit, tuyau en cuivre, tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie

Tuyau en cuivre recuit, tuyau en cuivre, tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie
  • Remise sur volume
* Selling price for this series has changed in accordance with changes in the copper material price. Please note it.

[Features]
· Clean inner and outer surfaces with excellent corrosion resistance by brightness annealing, suitable for refrigerant piping (JISH3300 phosphorus deoxidized copper).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MCK500-6-0.8

Référence pièce
MCK500-6-0.8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

123.89 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Taille en millimètres Diamètre extérieur(mm) 6 Épaisseur(mm) 0.8
Longueur(m) 20

Vous vous trouvez sur la page de Tuyau en cuivre recuit, tuyau en cuivre, tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie, le numéro d'article est le suivant: MCK500-6-0.8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MCK500-6-0.8.

Assistance technique