Tuyau de compteur à joint fileté en acier inoxydable (modèle O) MO

Tuyau de compteur à joint fileté en acier inoxydable (modèle O) MO
[Features]
· The stainless steel products of the manufacturer are reliably produced and supplied by top-level Japanese casting and machining technologies in cutting-edge facilities under fastidious quality control from casting to finished products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SCS13-MO-3/8B

Référence pièce
SCS13-MO-3/8B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.99 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Tuyau de type O
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Filetage nominal M1 3/8B (10A) Type à filetage de connexion M1 R
Pression admissible maximale sans chocs(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::220 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Vous vous trouvez sur la page de Tuyau de compteur à joint fileté en acier inoxydable (modèle O) MO, le numéro d'article est le suivant: SCS13-MO-3/8B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCS13-MO-3/8B.

Assistance technique