Tuyau de manomètre à raccords filetés en acier inoxydable (modèle U) MU (Numéros de référence)

Tuyau de manomètre à raccords filetés en acier inoxydable (modèle U) MU
  • Remise sur volume
We provide stable stainless steel products from casting to completion. The production incorporates rigorous quality management and uses the best casting and machining technology in Japan, as well as the latest equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SCS13-MU-3/8B

Référence pièce
SCS13-MU-3/8B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

41.27 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Tuyau de type U
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Filetage nominal M1 3/8B (10A) Type à filetage de connexion M1 R
Pression admissible maximale sans chocs(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::220 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Vous vous trouvez sur la page de Tuyau de manomètre à raccords filetés en acier inoxydable (modèle U) MU, le numéro d'article est le suivant: SCS13-MU-3/8B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCS13-MU-3/8B.

Assistance technique