Ensemble de régulateur de vitesse à entraînement simultané à deux arbres et deux moteurs pas à pas série CSA-UT (Numéros de référence)

Ensemble de régulateur de vitesse à entraînement simultané à deux arbres et deux moteurs pas à pas série CSA-UT
[Features]
· Simultaneous 2 motors operation with one controller.
· Oscillator (pulse generator) built in.
· All motor operations can be set at numeric values.
· Equipped with 2 speed setting function (internal setting value / external analog input).
· Rotation speed: 1 to 1,800r/min, 1r/min may not reach maximum speed depending on the type of motor setting unit, (1,800r/min)
· Acceleration / deceleration setting: 0 to 99.99 seconds.
· Current setting: 0 to 2.00A.
· Continuous reciprocating rotation.
· Stall detection function (input feedback time).
· Lightweight and compact design: W70XH90XD33 mm, 190 g.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSA-UT28DA3

Référence pièce
CSA-UT28DA3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

348.46 €

1 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Produit de jeu Dimensions de l'embase carrée A(mm) 28 Source d'alimentation Biphasé
Spécifications de tension Spécifications CC Méthode de contrôle Sortie de collecteur ouvert de photocoupleur Couple statique maximal (classification)(N·m) Jusqu'à 0,2
Couple statique maximal (détails)(N·m) 0.116 Engrenage de réduction N/A Mode d'entraînement Unipolaire
Spécifications d'axe Montants simples

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble de régulateur de vitesse à entraînement simultané à deux arbres et deux moteurs pas à pas série CSA-UT, le numéro d'article est le suivant: CSA-UT28DA3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSA-UT28DA3.

Assistance technique