Jeu de moteurs pas à pas à 2 unités / Série CSA-UT avec bloc d'alimentation

Jeu de moteurs pas à pas à 2 unités / Série CSA-UT avec bloc d'alimentation
[Features]
· Simultaneous 2 motors operation with one controller.
· Oscillator (pulse generator) built in.
· All motor operations can be set at numeric values.
· Equipped with 2 speed setting function (internal setting value / external analog input).
· Rotation speed: 1 to 1,800 r/min,1 r/min setting unit.
· Acceleration / deceleration setting: 0 to 99.99 seconds.
· Current setting: 0 to 2.00A.
· Continuous reciprocating rotation.
· Stall detection function (input feedback time).
· Lightweight and compact design: W70 × H90 × D33 mm, 190 g.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSA-UT28DA1-PS
CSA-UT28DA1D-PS
CSA-UT28DA3-PS
CSA-UT28DA3D-PS
CSA-UT42D1-PS
CSA-UT42D1-SA-PS
CSA-UT42D1-SB-PS
CSA-UT42D1-SC-PS
CSA-UT42D1-SD-PS
CSA-UT42D1-SE-PS
CSA-UT42D1-SF-PS
CSA-UT42D1-SG-PS
CSA-UT42D1-SH-PS
CSA-UT42D1D-PS
CSA-UT42D2-PS
CSA-UT42D2D-PS
CSA-UT42D3-PS
CSA-UT42D3D-PS
CSA-UT56D1-PS
CSA-UT56D1-SA-PS
CSA-UT56D1-SB-PS
CSA-UT56D1-SC-PS
CSA-UT56D1-SD-PS
CSA-UT56D1-SE-PS
CSA-UT56D1-SF-PS
CSA-UT56D1-SG-PS
CSA-UT56D1-SH-PS
CSA-UT56D1D-PS
CSA-UT56D1D-SA-PS
CSA-UT56D1D-SB-PS
CSA-UT56D1D-SC-PS
CSA-UT56D1D-SD-PS
CSA-UT56D1D-SE-PS
CSA-UT56D1D-SF-PS
CSA-UT56D1D-SG-PS
CSA-UT56D1D-SH-PS
CSA-UT56D3-PS
CSA-UT56D3D-PS
CSA-UT56D5-PS
CSA-UT56D5D-PS
CSA-UT60D1-PS
CSA-UT60D1D-PS
CSA-UT60D3-PS
CSA-UT60D3D-PS
CSA-UT60D5-PS
CSA-UT60D5D-PS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimensions de l'embase carrée A
(mm)
Couple statique maximal (classification)
(N·m)
Couple statique maximal (détails)
(N·m)
Engrenage de réduction Spécifications d'axe Couple admissible
(N·m)
Rapport de vitesse

412.62 €

1 8 jours 10280.1 ou moins0.055N/AMontants simples--

423.24 €

1 8 jours 10280.1 ou moins0.055N/AMontant double--

432.65 €

1 8 jours 1028Jusqu'à 0,20.116N/AMontants simples--

443.27 €

1 8 jours 1028Jusqu'à 0,20.116N/AMontant double--

393.69 €

1 8 jours 1042Jusqu'à 0.30.237N/AMontants simples--

537.67 €

1 8 jours 1042--DisponibleÀ engrenage à axe simple0.23.6

537.67 €

1 8 jours 1042--DisponibleÀ engrenage à axe simple0.47.2

537.67 €

1 8 jours 1042--DisponibleÀ engrenage à axe simple0.59

537.67 €

1 8 jours 1042--DisponibleÀ engrenage à axe simple0.810

566.00 €

1 8 jours 1042--DisponibleÀ engrenage à axe simple0.818

566.00 €

1 8 jours 1042--DisponibleÀ engrenage à axe simple0.836

592.56 €

1 8 jours 1042--DisponibleÀ engrenage à axe simple0.850

592.56 €

1 8 jours 1042--DisponibleÀ engrenage à axe simple0.8100

404.32 €

1 8 jours 1042Jusqu'à 0.30.237N/AMontant double--

396.01 €

1 8 jours 1042Jusqu'à 0,40.341N/AMontants simples--

406.63 €

1 8 jours 1042Jusqu'à 0,40.341N/AMontant double--

406.63 €

1 8 jours 1042Jusqu'à 0,50.430N/AMontants simples--

415.49 €

1 8 jours 1042Jusqu'à 0,50.430N/AMontant double--

415.91 €

1 8 jours 1056.4Jusqu'à 0,70.678N/AMontants simples--

560.98 €

1 8 jours 1060--DisponibleÀ engrenage à axe simple13.6

560.98 €

1 8 jours 1060--DisponibleÀ engrenage à axe simple2.07.2

560.98 €

1 8 jours 1060--DisponibleÀ engrenage à axe simple2.59

560.98 €

1 8 jours 1060--DisponibleÀ engrenage à axe simple310

589.31 €

1 8 jours 1060--DisponibleÀ engrenage à axe simple318

589.31 €

1 8 jours 1060--DisponibleÀ engrenage à axe simple4.036

615.88 €

1 8 jours 1060--DisponibleÀ engrenage à axe simple4.050

615.88 €

1 8 jours 1060--DisponibleÀ engrenage à axe simple4.0100

426.54 €

1 8 jours 1056.4Jusqu'à 0,70.678N/AMontant double--

571.61 €

1 20 jours 1060--DisponibleÀ engrenage à axe double13.6

571.61 €

1 20 jours 1060--DisponibleÀ engrenage à axe double2.07.2

571.61 €

1 8 jours 1060--DisponibleÀ engrenage à axe double2.59

571.61 €

1 20 jours 1060--DisponibleÀ engrenage à axe double310

598.17 €

1 20 jours 1060--DisponibleÀ engrenage à axe double318

598.17 €

1 20 jours 1060--DisponibleÀ engrenage à axe double4.036

626.51 €

1 20 jours 1060--DisponibleÀ engrenage à axe double4.050

626.51 €

1 20 jours 1060--DisponibleÀ engrenage à axe double4.0100

424.09 €

1 8 jours 1056.4Jusqu'à 1,21.106N/AMontants simples--

434.71 €

1 8 jours 1056.4Jusqu'à 1,21.106N/AMontant double--

451.07 €

1 8 jours 1056.4Jusqu'à 1,91.876N/AMontants simples--

459.93 €

1 8 jours 1056.4Jusqu'à 1,91.876N/AMontant double--

439.48 €

1 8 jours 1060Jusqu'à 0,90.882N/AMontants simples--

450.10 €

1 8 jours 1060Jusqu'à 0,90.882N/AMontant double--

451.75 €

1 8 jours 1060Jusqu'à 1,41.341N/AMontants simples--

460.60 €

1 8 jours 1060Jusqu'à 1,41.341N/AMontant double--

505.84 €

1 8 jours 1060Jusqu'à 32.541N/AMontants simples--

516.46 €

1 8 jours 1060Jusqu'à 32.541N/AMontant double--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Produit de jeu Source d'alimentation Biphasé Spécifications de tension Spécifications CC
Méthode de contrôle Sortie de collecteur ouvert de photocoupleur Mode d'entraînement Unipolaire

Assistance technique