Bande de coulissement à côté large (inox)

Bande de coulissement à côté large (inox)
  • Remise sur volume
A selection of wide saddle bands (stainless steel) manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use.
· Material: SUS304· Applicable tube types: PVC tube· Principal tube outer diameters (mm): 10 to <20.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M168SW-16

Référence pièce
M168SW-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.88 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Attache de sol pour tuyau D.E. du tuyau applicable principal(mm) 20 – moins de 30 Type de tuyau applicable Tuyau en chlorure de vinyle
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface NA Dimensions nominales de tuyaux compatibles(mm) 16

Vous vous trouvez sur la page de Bande de coulissement à côté large (inox), le numéro d'article est le suivant: M168SW-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M168SW-16.

Assistance technique