Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Classification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard) (deg) | Volume de pulvérisation (sous une pression atmosphérique standard) (l / min) | Vis de montage nominale | Spécifications | Matériau du tamis | Classification par volume de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.65 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PP (polypropylène) | 115 | 0.3 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 03 | |
8.66 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PP (polypropylène) | 115 | 0.4 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 04 | |
4.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PP (polypropylène) | 115 | 0.5 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 05 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | - | 115 | 0.5 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 05 | |
23.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | - | 115 | 0.5 | R1 / 4 | Produit fini (avec tamis) | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 05 | |
4.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PP (polypropylène) | 115 | 0.7 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 07 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | - | 115 | 0.7 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 07 | |
23.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | - | 115 | 0.7 | R1 / 4 | Produit fini (avec tamis) | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 07 | |
13.10 € 7.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Résine] PP (polypropylène) | 115 | 1 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 10 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | - | 115 | 1 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 10 | |
23.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | - | 115 | 1 | R1 / 4 | Produit fini (avec tamis) | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 10 | |
4.93 € | 1 | Disponible | 34 jours | 10 | [Résine] PP (polypropylène) | 115 | 1.5 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 15 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 115 | 1.5 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 15 | |
23.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 115 | 1.5 | R1 / 4 | Produit fini (avec tamis) | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 15 | |
8.66 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PP (polypropylène) | 115 | 2 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 20 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 115 | 2 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 20 | |
23.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 115 | 2 | R1 / 4 | Produit fini (avec tamis) | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 20 | |
4.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PP (polypropylène) | 115 | 3 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 30 | |
12.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 115 | 3 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 30 | |
20.87 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 115 | 3 | R1 / 4 | Produit fini (avec tamis) | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 30 | |
9.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Résine] PP (polypropylène) | 115 | 4 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 40 | |
12.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 115 | 4 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 40 | |
20.87 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 115 | 4 | R1 / 4 | Produit fini (avec tamis) | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 40 | |
12.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 115 | 6 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 60 | |
11.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 115 | 8 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 80 | |
11.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 115 | 10 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 100 | |
13.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 115 | 20 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 200 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 15 | 0.5 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 05 | |
23.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 15 | 0.5 | R1 / 4 | Produit fini (avec tamis) | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 05 | |
14.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 15 | 0.7 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 07 | |
23.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 15 | 0.7 | R1 / 4 | Produit fini (avec tamis) | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 07 | |
14.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 15 | 1.5 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 15 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 15 | 20 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 200 | |
14.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 15 | 3 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 30 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 15 | 30 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 300 | |
14.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 15 | 4 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 40 | |
14.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 15 | 8 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 80 | |
15.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 25 | 0.5 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 05 | |
23.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 25 | 0.5 | R1 / 4 | Produit fini (avec tamis) | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 05 | |
23.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 25 | 0.7 | R1 / 4 | Produit fini (avec tamis) | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 07 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 25 | 1.5 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 15 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 25 | 20 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 200 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 25 | 3 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 30 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 25 | 30 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 300 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 25 | 4 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 40 | |
14.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 25 | 8 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 80 | |
14.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 40 | 0.5 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 05 | |
23.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 40 | 0.5 | R1 / 4 | Produit fini (avec tamis) | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 05 | |
14.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 40 | 0.7 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 07 | |
23.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 40 | 0.7 | R1 / 4 | Produit fini (avec tamis) | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 07 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 40 | 1 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 10 | |
23.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 40 | 1 | R1 / 4 | Produit fini (avec tamis) | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 10 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 40 | 2 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 20 | |
14.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 40 | 20 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 200 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 40 | 3 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 30 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 40 | 30 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 300 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 40 | 4 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 40 | |
14.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 40 | 8 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 80 | |
14.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 50 | 0.5 | R1 / 4 | Produit fini (sans tamis) | - | 05 | |
23.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 50 | 0.5 | R1 / 4 | Produit fini (avec tamis) | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 05 |
Loading...
Forme d'injection | Forme de ventilateur standard | Fluide | Fluide A | Type | Fluide A |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Huile / Solution aqueuse / Solution chimique / Eau / Urée aqueuse / Solution décapante / Liquide pâteux / Lubrifiant | Pression standard(MPa) | 0.3 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Classification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard)(deg)
Volume de pulvérisation (sous une pression atmosphérique standard)(l / min)
Vis de montage nominale
Spécifications
Matériau du tamis
Classification par volume de pulvérisation
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles